工业网络 > E/A模块
E/A模块

高效地传输信号

巴鲁夫的I/O模块通过带控制界面的总线连接二进制和模拟传感器和执行器。通过使用这些模块可显著减少导线数量。

另外,I/O模块提供用于信息处理的附加功能和扩展的诊断能力。不同的结构和连接技术即使在最极端的环境条件下也能为各式各样的应用情况提供解决方案。

最重要的优势

  • 安装简单
  • 参数设置高效
  • 持续诊断
  • 通过不同的结构和连接技术提供个性化的解决方案
  • 适合在极端环境条件下使用

产品系列

IO-Link传感器/执行器集线器

IO-Link阀岛接头

通用型IO-Link接口