带8个IO-Link端口的耐焊I/O模块

带8个IO-Link端口的耐焊I/O模块

耐焊I/O模块

在电磁干扰场中可靠地传输信号

适用于有焊接电流和电磁干扰场的环境

巴鲁夫现在提供一套新的网络模块,专门为焊接环境的极端条件而开发。这些耐焊模块由玻璃纤维增强塑料制成,能够承受焊接飞溅物、焊接电流和电磁干扰场,即使在有干扰的环境下也能确保可靠地传输信号。其它优势:它们易于安装。

通过IO-Link实现分散式系统结构

产品系列中包括IO-Link主机和IO-Link传感器/执行器集线器,各带8个IO-Link端口,可用于16个输入端和输出端。这样就能确保创新的现场总线解决方案。

高效的点对点连接IO-Link可在控制柜外的焊接单元中实现分散式系统结构。配备IO-Link主机的各个网络节点通过以太网/IP直接与控制系统或机器的控制单元进行通信。

在IO-Link端口上可连接各种智能传感器或带IO-Link接口的I/O模块。这样,用户将利用简单的结构获得极大的灵活性。

参数可方便地进行传输。持续诊断确保可靠监控。经济的三芯非屏蔽工业电缆可实现快速布线。

I/O模块的优势

  • 8个IO-Link端口,可连接所有IO-Link设备
  • 多达16个输入端/输出端,各带一个用于故障诊断的LED:
    每个输入端都抗短路,
    每个输出端都有过载保护
  • 清晰可见的状态LED,监控端口和网络通信
  • 集成式网页服务器,显示模块信息 (IP地址、设置、参数等)
  • 集成式双端口开关,用于菊花链式网络
  • 一目了然的显示屏,显示附加信息 (版本、IP地址、模块名称等)

IO-Link传感器/执行器集线器的优势

  • 清晰可见的功能显示LED
  • 可使用多达16个输入端或可配置的输入端/输出端
  • 拓展端口,用于连接IO-Link阀岛接头或IO-Link传感器/执行器集线器 (并可将I/O数量提高到30个)
耐焊I/O模块