BIS U-890 UHF 手持式识读器

BIS U-890 UHF 手持式识读器

功能出色,一流性能

UHF 应用中移动识别任务的理想之选

BIS U-890 UHF 手持式识读器是一款用于高级数据收集的理想工具。它让 RFID 能够以极大的灵活性适应近距离或远距离应用。识读器配备有功能强大的 ARM 处理器。在搭配 Microsoft Windows Embedded Compact 7 的情况下,尤其能够快速可靠地读取 UHF 标签。1 W 输出功率的集成式 UHF 模块和自适应交叉偶极天线让您能够在极短时间内检测大量 UHF 标签。

工厂安装的 RFID 软件能够确保最佳性能,带来更大的灵活性。该软件使用简单,功能全面,足以满足任何信息采集和检测需求。BIS U-890 UHF 手持式识读器通过了欧洲、美国、加拿大和中国的相关使用认证。

特点

  • 配备 GHz ARM 处理器,确保快速数据采集和处理
  • 识读距离远:> 4 m
  • 高性能多标签识读:> 200 个标签/秒
  • 自适应 UHF 天线,确保最佳的标签数据采集
  • 预装有多功能 RFID 软件