用于亮灯拣货应用的 SmartLight 指示灯

用于亮灯拣货应用的 SmartLight 指示灯

SmartLight Indicator for Pick-to-Light Applications

组装和配拣领域的创新技术

巴鲁夫为组装和配拣领域提供了 SmartLight 指示灯,用于显示并监控各生产步骤。 此外, 我们的 SmartLight 指示灯还有多项附加功能,如显示调整方向、工艺流程的节拍时间、流程中的等待时间、或对剩余生产步骤的指示。 它还能够检测错误的拣货,或者快速检验料仓料位。

 

我们的 SmartLight 指示灯包含六段相互独立的超亮多色 LED 指示灯,它们有多种不同的工作模式:多段模式、运行灯模式、料位模式、或者用于指示安全状态的模式 - 具体取决于您要监测的对象。 IO-Link 使简便的用户指导得以实现。 得益于 IO-Link,能够以快速且成本效益好的即插即用方式安装智能设备,进而同时连接基于 PLC 和 PC 的系统。 所有模式、颜色和状态可以直接在过程数据中查看。

 

SmartLight 指示灯能够彼此以菊花链方式连接在一起,这就能够进一步降低成本,减少接线时间。

特点

  • IO-Link 实现了工业 4.0 功能
  • 飞行时间光电监测器可靠检测手部动作
  • 多样化:六段相互独立的超亮多色 LED 指示灯
  • 方便:显示多段模式、运行灯模式、料位模式和安全模式
  • 节省成本:连接两组 SmartLight 指示灯(菊花链)- 只需一个 IO-Link 端口