SmartLight 指示灯明确指示操作位置

SmartLight 指示灯明确指示操作位置

For reliable user guidance Balluff offers a SmartLight Indicator you can use to unambiguously show where the pointof- uses are.

以创新技术确保可靠的操作引导

为了确保可靠的操作引导,巴鲁夫提供了 SmartLight 指示灯,明确指示当前操作位置。此外,我们的 SmartLight 指示灯还有多项附加功能。 比如,显示调整方向、工艺流程的节拍时间、流程中的等待时间、或对扭矩增大的指示 - 比如电子控制式扭矩枪的扭矩增大指示。 还能够轻松查看机器状态或料仓料位。

我们的 SmartLight 指示灯包含六段相互独立的高亮多色 LED 指示灯,您可以根据具体的应用需求,以不同的模式使用这些指示灯段。IO-Link 使简便的用户指导得以实现。

得益于 IO-Link,能够以快速且成本效益好的即插即用方式安装智能设备,进而同时连接基于 PLC 和 PC 的系统。所有模式、颜色和状态可以直接在过程数据中查看。

SmartLight 指示灯能够彼此以菊花链方式连接在一起,这就能够进一步降低成本,减少接线时间。

特点

  • IO-Link 实现了工业 4.0 功能
  • 灵活:六段相互独立的超亮多色 LED 指示灯
  • 多样化:以多段模式表示一个、两个、三个或六个独立段
  • 安全:运行灯模式指示(比如)工位是否准备就绪或者是否仍在运转
  • 创新:料位模式以 360° 或 720° 旋转指示位置或料位
  • 节省成本:连接两组 SmartLight 指示灯(菊花链)- 只需一个 IO-Link 端口
  • 可靠:机器上可以配装 IP65 外壳,用来明确指示部署位置