BVS视觉解决方案:智能相机

BVS视觉解决方案:智能相机

智能摄像头

适用于工业任务的简单设计

通过先进的图像处理为工业4.0做好最佳准备

我们为先进、灵活的生产和工业4.0的各项挑战提供一种智能相机,它能提供清晰的图像、设计成熟的简便用户界面并且能够按照您自己的要求转发数据。

多年来,巴鲁夫帮助您实现可靠的产品控制和高效的生产过程。我们的解决方案确保先进的信息存储和智能的数据管理:即保证可追溯性,又能可靠避免故障。

利用智能摄像头轻松落实个性化要求

智能摄像头便于操作,由此可以按照您的个性化要求处理图像。数据可以直接转发给控制系统。智能分析算法通过接口按客户所需格式输出结果。由于图像处理具有非比寻常的灵活性,可以随时根据数据推导出最佳的创造价值。为了保护Profinet网络,可以只传输与过程相关的信息并通过一个单独的网络转发控制数据和图像数据。软件、手册和诊断功能都已集成在智能摄像头内,需要时可随时通过图形界面调出。

灵活连接到生产环境

智能摄像头有IO型或现场总线型不同规格,同时提供适用于所有接口的标准化M12连接技术。额外优势:通过IO-Link接口可以为整体解决方案整合其它传感装置。

优势

  • 适用于不同网络的面向应用的信息
  • 易于操作的用户界面 – 无需安装软件
  • 适用于所有接口的标准化M12连接技术
  • 可通过IO-Link将其它传感装置集成到解决方案中
  • 适合工业使用的IP67外壳 – 可灵活安装
智能摄像头