光电测距传感器

光电测距传感器

Reliably measure distance up to 20 meters

20米范围内距离可靠测量 – 不受目标表面特性影响

BOD 37M光电测距传感器是针对远距离精确测量需求的绝佳选择,譬如高架仓储应用。基于光飞行时间技术(TOF),BOD 37M可以在整个范围内稳定测量而不致于受到目标表面特性影响。这些具有前景和背景抑制功能的可靠传感器具有可扩展的测量范围。显示屏和设置按钮使得各种功能实现易于操作。紧凑的工业级外壳防护等级为IP67,其紧凑的外形尺寸使得在狭小空间应用同样可能。

特点

  • 长距离下也极为精确
  • 稳定测量,不受目标物体表面影响(光飞行时间原理)
  • 前景和背景消隐功能(窗口功能)
  • 可伸缩的测量范围
  • 坚固、紧凑的IP67外壳
  • 通过显示屏和设置按钮进行简单直观的操作

应用范围

  • 仓储管理
  • 包装和运输
  • 叉式升降机
  • 汽车制造,比如 定位车辆零部件
  • 冶金,比如 定位运输推车