光电式多功能传感器

光电式多功能传感器

光电式多功能传感器

传感器数据 - 随时随地获取

生成、传输和处理信息:这是工业4.0环境的全部内在要义。像新型BOS 21M ADCAP光电式多功能传感器这样的就地式智能传感器能够提供符合需要的输入。它检测现场工作状况,收集并处理信息,并经由IO-Link提供远不止于开关信号的大量数据。

通过这种集四种光电式传感器原理于一身的设备,您始终能够让传感器功能满足应用要求,并将传感器作为漫反射、镜面反射或对射型传感器用于背景消隐。只需根据检测对象通过 IO-Link 执行简单的功能切换,便能够获得最佳且最可靠的检测方法。检测信号在传感器中接受预处理,从而大大简化您的编程工作,降低系统控制器的工作负荷。藉由计数器功能,传感器能够提供多种计数和重置模式。另外,其频率监测能够任意配置,从而允许您执行诸如速度检测和监测这样的任务。这种尺寸的传感器的独特之处在于,能够不断监测 LED 发射器光束的光强度和亮度。由于诊断信息包含实时的光迟滞值和运行时长值,您能够提前识别趋势和异常,早早杜绝临界运行状况的发生。

特点

各集成部件成就三方面的独特先进性能:

  • 多功能传感器单元
  • 在传感器中执行智能数据预处理
  • 智能高效诊断