新一代电感式factor 1传感器

新一代电感式factor 1传感器

IO模块

以不变的大感应距离进行检测 — 无论对象材料为何

Factor 1传感器能够以不变(无折减系数)的感应距离检测钢、铝或黄铜制品。在目标对象的材料可能变化的应用中,或者当需要远距离检测合金时,这种特性无疑是一大优势。Factor 1传感器抗高磁。这就意味着,它们的功能不受强电磁场(比如感应淬火或焊接设备产生的电磁场)的影响。

特点

  • 对铁和合金的感应距离远
  • 抗高磁,PTFE涂层,适用于恶劣环境
  • 满足最高需求 - IP68级外壳防护等级且工作温度范围进一步扩大
  • 高使用精度和灵活性 - 即便检测对象不断变化