带IO-Link接口的磁性编码器

带IO-Link接口的磁性编码器

带IO-Link接口的磁性编码器

绝对测量系统 - 专为测量和定位任务研发

如果其他行程测量系统体积过大、测量过慢、不精确或不灵活;那么BML-SL1绝对磁性编码器是您可以信赖的产品,无论是测量线性还是旋转运动,亦或是测量角度、短行程或长行程距离,更或是您希望快速而准确的格式改变,它都不会让您失望。

多样化应用 - 以绝对准确度测量位置和行程终点

无论是否需要以较高的绝对准确度进行位置和行程终点测量,BML SL1绝对磁性编码器都是理想的选择。它专为测量和定位任务研发,超快测量,高度精确,适用于任何行业。编码器结构紧凑,易于整合。它使用简单,同时又极具成本效益。

集成式IO-Link接口,灵活性好,使用方便

其独特的灵活性缘自内置的IO-Link接口。利用IO-Link,您可以输出位置信息,并在控制器上轻松查看。利用IO-Link,您可以监测目标位置,在运动期间连续进行位置检测。格式设置和调整同样快速而简单。此外,IO-Link还让您能够方便地连接到测量系统。BML SL1以控制界最具创新性的接口,让您体验磁带测量系统的优益。

特点

  • 通过IO-Link轻松连接并提供位置显示
  • 检测距离可达8 m,最大程度提高准确度
  • IO-Link确保多样化参数设置功能以及诊断和状态信息传输,灵活性进一步提高
  • 安装简单,工作可靠,读取距离可达1.3 mm
  • 多样化应用:可选择模拟测量输出,满足控制应用需求