M12 电容式传感器(配备 IO-Link 接口)

M12 电容式传感器(配备 IO-Link 接口)

M12 电容式传感器 — 现已配备 IO-Link 接口

扩展功能——不仅仅是开关信号

当您需要通过直接介质接触来检测金属和非金属物体或液位时,巴鲁夫的紧凑型电容式传感器可满足您的所有需求。齐平安装型是物体检测的理想选择,而非齐平安装型是液位检测的最佳选择。

采用 M12 外壳的最新一代电容式传感器还具有优化的技术特性。您可以在具有 IO-Link 接口的型号和具有传统末级的型号(即常开触点或常闭触点,每种都具有推拉式功能)之间进行选择。示教线便于您为相应的应用设置灵敏度。IO-Link 型号可让您从中央位置完成多种操作,例如配置或通过监控过程值进行诊断。使用我们的 M12 电容式传感器,可大大提高您的应用安全性。

特点

  • 通过电线轻松调节,特别适用于难以接近的位置
  • 用于扩展功能的 IO-Link
  • 坚固的 VA-1.4404 外壳
  • IP67 防护等级
  • 电源、状态和开关功能指示灯
  • 扩展的测量范围