激光距离传感器,具有 IO-Link 接口和附加功能

激光距离传感器,具有 IO-Link 接口和附加功能

精密激光传感器,可提供物体距离测量的绝对精度

精密激光传感器,可提供物体距离测量的绝对精度

当您需要精确测量物体距离时,我们的 IO-Link 距离传感器是您的理想选择。例如,无论您想要精确测定部件的位置还是仅需要可靠的堆积高度检测,它都能够提供绝对精度。

其精细、清晰的激光束可让您精确地探测到哪怕是最小的物体。由于模拟量输出曲线可根据您的应用进行调整,因此您还可以单独设置传感器的测量范围。该传感器还具有开关量输出端,可将其用作限位开关。例如,可以对其进行设置,让传感器在没有补给时进行切换。且传感器的设置很简单。开关点和输出曲线都可使用简单的按键来示教。可使用安装支架或燕尾夹进行快速安装,从而加快调试速度。

特点

  • 多种测量模式(黑暗测量、多重测量、透明模式)
  • 带计数和时间功能的运行小时计数器
  • 统计记录
  • 精确的 1 类激光(无需额外的防护措施)
  • 高分辨率 (10...100 μm)
  • 金属外壳,玻璃光学组件
  • 重置输入