Q40电感式传感器

Q40电感式传感器

电感式传感器外壳尺寸40

提供经济型的解决方案

新推出的Q40电感式传感器是一款经济实惠且安装灵活的传感器,适用于输送技术的各种应用场合。它有两种版本,包含不同的感应面位置,让您能够根据需要灵活安装。您可以选择感应面位于正面或位于侧面,只需根据具体需求简单转动传感器即可。

得益于紧凑的结构,它还能够安装在狭窄的空间中。您还可以将其用在多尘或潮湿的环境中,因为这款传感器的防护等级达到了IP67级。传感器采用非接触的测量方式,能够在长达20 mm的距离之外工作,因此不会受到磨损。它精确的开关输出确保了在任何定位应用下的最高可靠性。

特点

  • 20 mm感应距离
  • 多种型号,确保灵活安装
  • IP67级防护,适用于多尘和潮湿环境
  • 节省空间 - 结构紧凑