使用导波雷达传感器持续测量料位

使用导波雷达传感器持续测量料位

radar sensors

广泛的应用范围 – 适用液体和固体

您可以使用导波雷达传感器测量液体和固体的料位,也可以测量分层的料位情况。导波雷达的微波脉冲沿着电缆或棒状探针传导,即使在粉尘及泡沫介质内也能确保精准、稳定的测量。这款传感器的测量长度可达75m,应用广泛,从小型的灌装缸到大型的存储缸 -- 一切皆有可能。

导波雷达传感器的测量原理及机械设计适用于恶劣环境。卫生版本是医疗及食品饮料应用的理想选择。获得相关认证的此款传感器也可用于爆炸危险区域,如精炼厂及化学过程中。

Features

  • 精准、绝对式的料位测量
  • 适用液体和固体
  • 无磨损,免保养
  • 持久耐用,使用寿命长
  • 安装灵活,易于使用
  • 适用爆炸危险区域,符合SIL2标准,也适用具有卫生要求的应用场合