All-in-One-Lösung mit Ethernet/IP-Schnittstelle

All-in-One-Lösung mit Ethernet/IP-Schnittstelle

带Ethernet/IP接口的一体化解决方案

结构紧凑,集现场总线接口、处理单元和天线于一体

带Ethernet/IP接口的一体化解决方案是指处理器和天线均集成到一个紧凑的设备中。系统有助于实现过程可视化,同时节省时间、空间和不必要的开支,例如,在骨料施工中安装高价值物品,它能够确保生产安全,可在要求更改时实现快速纠正和即时调整。RFID系统会记录每个流程步骤 - 所使用的全部生产零部件、所有物料以及工艺流体,包括时间、位置和顺序。这些执行、流程和来源信息都是自动记录的,可供实时使用。这些数据被发送到BIS M-4006读写器,然后再从读写器发送到PLC。

BIS M-4006读写器是现今市面上扩展能力最强、最具前瞻性的系统。简单的菊花链连接让您能够快速扩展生产线,不必另建全新网络架构。

特点

  • 采用Ethernet/IP直连,节省时间、空间和启动成本
  • 状态LED助力快速故障排查,缩短停机时间
  • 与双端口集成交换机实现轻松网络集成,支持RT和IRT
  • 能够直接安装在金属表面 - 坚固的压铸锌外壳
  • IP 67级防护,无惧恶劣工业环境
  • 集成式网络服务器确保诊断和读/写