钢铁和冶金行业 > 冷轧和表面处理
Maximum precision for the finish

最高的表面处理精度

钢离开工厂之前,需要进行尽可能全面的处理,以便将来使用:轧制成钢板、钢丝或钢轨,并经过表面处理。即使是最轻微的瑕疵也是不可挽回的,因为这在以后的产品中会很明显。因此,表面处理的质量对能否在市场上获得成功至关重要。

对于冷轧和表面处理,巴鲁夫提供高精度、高质量的产品,即使在最后的拉伸中(在调节辊上、卷机上、涂层系统上)或质量控制期间,也能达到最佳性能。

Application examples

卷机和拆卷机上的正确辊位置
表面处理期间的压力测量
送进钢板,得到卷板
表面处理系统的质量控制