晶元有无的检测

晶元有无的检测

物体有无的检测有两种可靠的解决方案

解决方案 – 版本1

我们的电容式传感器BCS非常紧凑的,适合高度2.5mm,直径18mm的安装区域。因此尤为集成。配备外部放大器,能够远程校准。

特点

  • 非常紧凑(安装高度 2.5 mm,直径18 mm)
  • 高度灵活的三芯单端连接导线
  • 不锈钢托盘,感应面采用PTFE材质
  • 配备外部放大器,远程校准简单

解决方案 – 版本2

我们的光电传感器BOH极其紧凑,安装高度仅为1.7mm尤为适合集成。并且通过一个外部放大器能够方便地远程校准。

特点

  • 非常紧凑(安装高度2.5 mm,直径18 mm)
  • 高度灵活的三芯单端连接导线
  • 不锈钢
  • 红外线
晶片存在检查
下载
> 半导体工业的解决方案
行业团队
您是否有疑问或需要咨询?欢迎您联系我们的行业团队。