检查液压机组中的液位

检查液压机组中的液位

坚固、精确的传感器 – 完美适用于液压油的液位探测

解决方案

为了探测液压油的液位,您只需要带浮子的磁致伸缩式液位传感器。因为它们完全包封,所以特别坚固。对于精确的传感器来说,无论是模块信号还是IO-Link都适合用作接口。

特点

  • 因为完全包封,所以非常坚固
  • 设计用于较高的测量速率,非常精确
  • 模拟信号 (0-10 V或4-20 mA) 或IO-Link
金属加工,用于探测液压油液位的坚固、精确的传感器
下载
工业团队
您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。