控制炼焦机的运动

控制炼焦机的运动

高温时的可靠控制

解决方案

极端高温对于我们安装在液压缸中的BTL磁致伸缩位置测量系统来说不是问题。该系统可在高达100 °C的温度下控制炼焦机的所有运动。防护等级IP67的坚固金属壳体和PTFE电缆甚至允许在高达200 °C的温度下使用位置测量系统。

特点

  • 耐高温,可在烧焦炉组上使用
  • 金属壳体防护等级IP67
  • 各种不同的接口
控制炼焦机的运动
下载
行业团队
您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。