控制阀门

控制阀门

通过冗余位移传感器实现简单和可靠的阀门控制

解决方案

对快速关闭控制阀提出了最高的安全要求。这些要求只能通过一个冗余系统来满足。在我们的 BTL 7磁致伸缩位置测量系统中紧凑地集成了三个独立的测量部件和三个独立的电子系统。

这个坚固、非接触式和绝对系统式位置测量系统可自由配置。另外一大优点是:通过其紧凑的尺寸,该系统可以毫无问题地替换已经安装的非冗余式位置测量系统。起点和终点可通过PC调节,能应用原有的整套参数。对您而言,这就意味着调试非常简单和快捷。

特点

  • 一个外壳中的2个至3个相互独立的系统保证最大安全
  • 也适用于大型阀门 – 测量范围长达7620 mm
  • 紧凑、节省空间的外壳
  • 快速起动
  • 非接触式工作,无磨损且免维护
  • 通过LED监控所有信号通道
能源,常规发电机,调节阀门
下载
工业团队
您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。