用工业RFID系统进行刀具编码
所有相关的刀具数据,如编号、尺寸和使用寿命,都得到可靠保存, 且随时可用。因此工业RFID所支持的刀具管理系统能简化数据管理,提高生产过程质量,最终提升经济效益。我们性能强大的工业RFID系统十分耐用且不易受到环境影响,因此极为可靠且性能稳定,尤其是在机加工设备所处的恶劣工业环境下。其感应式工作原理对此提供了保障。
为了满足您的个性化要求,我们向您提供不同的数据载体、读/写磁头、分析单元和各种附件。您可以根据您的要求选择性能范围。此外,您还将通过便捷的系统整合方式获益。
优势
采用RFID的刀具管理系统与不带RFID的传统刀具管控系统相比,前者具有诸多优势。
特点
- 更高的设备利用率
- 更出色的经济性
- 便捷且绝对可靠地保存刀具数据
- 便于集成到刀具中
- 可立即使用
1. 机加工设备
通过刀库中可靠明确的对应,为您提供更高的设备利用率。所有刀具数据均得到记录,并自动纳入到设备存储器中。这样,便不会错误输入或忘记输入数据。
2. 停机时间控制
准确的盘点可降低刀具存量,大幅节省成本。工作过程中准确的刀具追溯可确保高效的刀具使用。刀具可及时进行修磨或更换,卓越的质量让您从中获益。所有这一切,都将提高您的效益。
3. 刀具的尺寸确定
刀具数据的保存便捷且绝对可靠。所有数据都以非接触方式保存在直接装在刀架上的数据载体内。因此避免了输入错误。刀具数据可与刀具实现实时的关联。
4. 新刀具
我们为常用标准刀柄提供安装刀座。
5. 刀具仓库
刀具可立即调用。因此可达到最佳的使用效率。所保存的数据,完整、无差错且随时可调用。
下载
Traceability in Manufacturing
Powertrain Assembly
Tool Identification and Workpiece Tracking
Product Catalog