利用RFID进行产品编码
利用RFID进行产品编码

利用工业RFID对零件进行可靠追溯

巴鲁夫的工业RFID系统除了刀具编码之外,还在完善文档记录和生产过程的自动化方面具有极大优势

在加工及装配过程中您可以很方便地对零件进行追溯。。因为加工和装配的每个工作步骤都将被保存在数据载体上。唯有如此,才能通过可追溯性确保过程最大的可靠性和最高的质量。

由此,在加工步骤之前或之后的工作步骤,都可以进行准确记录,有利于优化资源管理。利用巴鲁夫工业RFID,可实现透明化并降低成本。

这些产品有助于实现完善的文档记录

  • 90°转角式数据载体

    适用于具有多个分岔的装配系统的数据载体

    该数据载体的数据可在偏转90°的两个侧面上提供。这样,工件载体便不必为读写而旋转。它们特别适用于具有多个分岔的大型装配系统。

    利用我们的90°转角式数据载体,衍生出新的解决方案,同时节省时间。

    特点

    • 数据保存在偏转90°的两个侧面上
    • 适用于具有多个分岔的装配系统
    • 节省时间
    适用于大型装配系统的数据载体

  • 数据螺栓

    为在恶劣的环境条件下进行零件追溯而写入数据

    巴鲁夫的数据写入系统十分耐用,即便在因润滑剂或金属屑而造成加工困难的制造过程中,也同样可实现零件追溯。它们同样可使用在清洗设备和真空干燥机中。

    特点

    • 恶劣环境下的绝佳选择
    • 在条件困难的制造过程中实现零件追溯

    为在恶劣的环境条件下进行零件追溯而写入数据

  • 适合任何环境 – 亦可用于金属

    功能强大,同样适用于金属

    符合工业要求的巴鲁夫读/写磁头BIS M能有效的预防错误代表了100%的质量,同样适用于金属。一贯的性能强大,适用于任何环境,无论载体材料是什么。结构小巧,轻松胜任大数据量。作用距离也极大。

    特点

    • 即使是在金属上,仍能确保高质量和有效的错误预防
    • 性能强大且可靠,适用于任何环境,无论载体材料是什么
    • 结构小巧
    • 作用距离远
    • 通过无限制的读/写循环,实现不受限制的快速通信
    • 生产安全性高
    符合工业要求的读/写磁头BIS M,适用于任何环境 – 包括在金属上

  • 货盘识别

    绝对可靠的货盘识别,适用于任何环境

    巴鲁夫工业RFID系统丰富多变的型号令托盘识别在任何环境下都绝对可靠。

    这些系统对于改进自动化、避免过程故障和实现面向过程的质量保障,有着很大的作用。

    特点

    • 可靠的货盘识别,适用于任何环境
    • 改进自动化过程
    • 面向过程的质量保障
    • 避免过程故障
    可靠的货盘识别,适用于任何环境

相关主题

Mold-ID (模具标识) 塑料工业的最高效率

质量保证 在加工过程中避免错误

下载

Easy RFID

Traceability in Manufacturing

Powertrain Assembly

Tool Identification and Workpiece Tracking

Product Catalog