使用Mold-ID优化模具利用率
使用Mold-ID优化模具利用率

实现塑料行业的高效率

为了提高塑料行业的经济效益,必须优化注塑模具的使用。这就是Mold-ID和Connected Mold-ID的作用。

通过巴鲁夫的Connected Mold-ID软件,所有注塑模具数据都可以记录在中枢数据库中,而且它管理起来也很方便,因为这些模具数据是在一个基于浏览器的应用程序中显示的。

Connected Mold-ID以Mold-ID为基础,Mold-ID是一个独立的系统,它通过RFID识别每个单独的模具,并存储所有相关信息,如当前的注塑次数或最后一次维护。这意味着所有的数据都被可靠地记录下来,并方便地提供给您,从而记录所有的生产周期。

通过将硬件系统Mold-ID与软件解决方案Connected Mold-ID相结合,您可以将所有Mold-ID系统联网,实现最佳的模具管理。现在所有的数据都可以在系统和软件中可视化。这样你就可以获得有价值的信息,例如生产周期或下次维护的时间。这使得基于状态的维护成为可能,并提高了效率,因为Connected Mold-ID可以用于优化模具生命周期管理。