性能强大且结构紧凑,适用于在恶劣的环境下进行位置查询
感应式微型传感器确保在恶劣的环境下和狭窄的空间里也能进行位置查询。因为它的电子系统是全集成式的,因此不需要使用外部放大器。
其重量仅为0.7 g,因此可应用在极高的加速度条件下。由此便于拾取和放置。
巴鲁夫的感应式微型传感器安装简单,可完全集成在狭小的总成件中。因此,在以往无法安装传感器的狭窄位置上,现在也能进行位置查询。总成件的尺寸得以进一步缩小。
微型化和狭窄结构
巴鲁夫提供直径极小的微型传感器:3 mm,4 mm和5 mm。紧凑型微型传感器的外壳长度仅为6 mm,是市面上最短的感应式传感器。
特点
- 在恶劣的环境下和狭窄的空间里进行位置查询
- 市面上最紧凑的微型传感器:可完全集成
- 由于质量很轻,因此适用于极高的加速度
- 最优的性价比


感应式微型传感器允许在拾放应用中,采用极高的加速度。