完整的一站式图像处理解决方案

工业图像处理是现代化的柔性制造必不可少的环节,因为它能保证产品质量,支持高效的制造过程。我们的相机能够识别和检查工件的质量和位置。这可确保您的生产透明度,有助于让您的制造过程更加高效。我们为您提供图像处理需要的一切设备:视觉传感器、手持扫描仪、自带软件、适配镜头和照明的相机以及合适的连接和联网技术。我们提供完整的解决方案 — 既可以一站式采购,也可以根据您的需求量身定制。

视觉解决方案 - 简单的工业任务理念(PDF 文件)

从各种应用获得数据,从而确保您的生产透明度,有助于让您的制造过程更加高效。我们为您提供图像处理需要的一切设备:视觉传感器、手持扫描仪以及自带软件、适配镜头和照明的相机。当然,我们还提供合适的连接和联网技术。完整的解决方案,既可以一揽子采购,也可以根据您的需求量身定制。

巴鲁夫联系方式

联系方式

见微知著

巴鲁夫的 BVS 系列解决方案通用性强,能够让您实实在在地处理任何视觉相关任务:位置和尺寸检验、物体对准与距离测定、完整性检查以及读取和验证文本 (OCR/OCV)。机器视觉解决方案还可让您跟踪各个工件,在整个生产阶段实施可视化质量检查。
难能可贵的是,巴鲁夫的机器视觉产品使用简便,无论您需要的是工业相机、视觉传感器还是便携式扫描仪。

及早检测缺陷

采用机器视觉产品,您可及早识别过程状态以及可能存在的缺陷,从而更快纠正。这可减少报废批次,节约制造成本。我们的相机还使整个生产过程更稳定,因为只有控制需要的信息才在过程网络中传输。所有其他数据在单独的网络上发送。由于最低限度的数据加载量,巴鲁夫的相机能维持安全、稳定的过程网络。

巴鲁夫机器视觉产品范围

  • 自带软件以及适配镜头和照明附件的相机
  • 可从网络浏览器访问,操作简单,操作软件、用户管理和智能工具条理清晰
  • 联机帮助和使用手册直接整合在用户界面中,随时可以升级
  • 胜任特定任务的视觉传感器,实现多达 20 次的可存储检验以及 360°位置检测
  • 外壳紧凑的工业级手持终端,可靠读取 1D、2D 码和堆叠码,获得最大程度的移动自由度