我们的槽形开关能穿透透明容器壁测量清澈液体、着色液体或浑浊液体的液位。产品使用红外光,能探测含水量15%以上的液体,不受液体的轻微附着影响,因此,这款槽形开关能探测小直径 (≤ 6 mm)、细小管状容器内的极限液位。
特点
- 槽宽 30 或 80 mm
- 连接器:M8, 3芯
- 防护等级 IP67
- NPN或PNP开关输出(可选择常开或常闭)

料位探测
我们的传感器能满足您的所有需求。您是否希望能持续监控料位从而时刻掌握灌注量?我们能满足你的需求。或者您只需了解料位是否达到了最大值或最小值,此时,我们的传感器能实现极限料位的测量。无论您需要什么,我们都能为您提供完美的解决方案。
根据容器的类型和材料,有多种方式可实现极限料位的测量。针对透明容器,可从容器外部探测料位,即便是不透明或非金属容器也能通过这种非接触方式进行探测,甚至可以与罐体内的介质直接接触进行探测。电容式或光电传感器都能做到。
根据实际应用和所需功能的不同,有多种技术可用于实现持续的料位探测。