利用 IO-Link 改善过程质量
将工业网络与 IO-Link 通信标准智能结合,成就一套理想的解决方案,助推更高速、更灵活、更高效、更具适应力的生产。它是一套强大的基础设施,让您能够可靠管理日益庞大的数据量。它在整个生产过程中为您传输数据,实现从智能传感器到互联网的无缝通信。技术是工厂未来发展以及实施工业 4.0 不可或缺的基石。
IO-Link – 理想的解决方案
IO-Link 是一种功能强大的标准 (IEC 61131-9),用于为工业自动化构建智能解决方案。这种数字接口是一种不受现场总线影响的点到点连接。它是全球首个标准化的 IO 技术,其通信能够直达最底层的自动化系统,在现场总线层面集成传感器和执行器。
您只需要一条简单的标准工业电缆,即可体验这种高性能通用接口。利用非屏蔽型三芯或四芯电缆,您能够以经济实惠的方式连接智能传感器和执行器,同时还能够连接二进制和模拟设备。这样,这种数字技术就能够以最佳的信号质量实现过程和服务数据的交换以及事件交换。这种开放式标准还通过数字化以完全无噪声的方式传输模拟信号。而且它还有一个受欢迎的效果,您能够监测制造过程采用的所有传感器,不遗漏一个仪表,并同时开展诊断。
智能传感器和执行器通过 IO-Link 主站连接到控制器。这样就能够集中开展配置和诊断。如要连接二进制或模拟设备,请使用相应的传感器和执行器 hub。
从传感器乃至互联网的无缝通信是高速、灵活、高效生产的关键,也是确保工业 4.0 连接的关键。同时,需要管理的数据量日益增长。从而需要提供信息的部件以及在所有层级传输信息的基础设施。
巴鲁夫种类齐全的 IO-Link 产品系列包括采用不同功能原理的传感器、以及出类拔萃且广泛的网络和连接技术。因此,巴鲁夫 IO-Link 支持当前所有现场总线协议。利用现场总线系统,如 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT,我们以 IO-Link 完成所有领域的通信 - 实现了快速启动、最优过程、高连通性以及最高的规划安全性和效率。巴鲁夫以其最为广泛的 IO-Link 产品系列,打造满足您需求的最佳解决方案。巴鲁夫为工业自动化制造传感器并提供长效解决方案,携手巴鲁夫,您的未来以及工业 4.0 部署将拥有良好保障。