产品搜索器 RFID系统会在喷漆之前识别车身,以确保喷涂正确的颜色。同时,借助RFID还可以确保工艺完全透明,因为该系统会毫无遗漏地记录整个生产过程。这些强大的数据载体会随着喷漆输送架通过整个工艺过程。可以承受化学药品、油漆以及烘干过程中200 °C以上的高温。
产品搜索器 机器手臂是喷涂中不可或缺的一部分,不眠不休,快速精准,尤为高效。我们的光电测距传感器在喷涂工艺中能向机器手臂发出启动信号,因检测距离长,从而无需担忧距离问题。非接触式的工作原理、无磨损且防护等级高,因而这款产品可适用极为恶劣的环境。