通过其耐热性能实现长寿命和稳定性
铸造车间和锻造车间内锻造时与长时间的持续高温下工作,又要与短时最高温峰值进行抗争。传感系统可能因这些热负荷而造成明显的性能下降,甚至完全失效。
我们的传感器是专为高温而设计的。此外,我们还能向您提供耐高热的专用附件。
巴鲁夫传感器经过了耐久性测试,具有特别长的寿命,可完美地用作持久而稳定的解决方案。巴鲁夫的传感器及专用附件很少需要更换。这样,您的备件需求更低,停机时间更短,最终实现成本降低。

适用于铸造车间高温的传感系统
恶劣的加工条件
在高加速寿命测试 (HALT) 中,我们在经认证的自有实验室中持续检测巴鲁夫传感器,早在其研发过程中就已对传感器进行了优化以适应恶劣的使用环境。这些格外耐用的传感器可提高您的设备使用寿命,确保最高的设备可用性,并有助于降低成本。
巴鲁夫可向您提供种类丰富、符合工业要求的传感器,即适合各种应用的电缆及相应附件。根据型号的不同,我们的组件具有耐高温、耐冲击以及可耐受腐蚀性介质等特性。对您而言,这就意味着极大的灵活性,可应用于多种多样的应用领域。
我们的传感器具有国际化认证,可向全球提供。此外,通过面对面咨询、面向实践的培训和个性化解决方案我们还能在全球范围内向您提供全面的支持。