巴鲁夫的电容式Global传感器
巴鲁夫的电容式Global传感器

目标检测方面的全球标准

在纷繁复杂的位置传感领域,巴鲁夫可提供品种丰富、性能卓越、备受赞誉的传感器产品系列。广受好评的Global传感器型号系列专为各种标准化应用设计。

这些传感器符合全球标准,可在全世界范围内使用。Global传感器包括感应式、光电式、电容式和磁敏式传感器 (用于气缸槽) 以及合适的附件。

该产品系列采用通用的结构形式,可通过不同的技术,提供几乎无限的灵活性,从而令传感器可使用在诸多应用领域。

我们的Global传感器经过深入的检测,并获得CE和cULus认证。该传感器系列具有最优价格和最佳质量。哪怕是大批量订货,也能在最短时间内供货。

广受好评的全系列Global传感器

  • 针对标准应用的Global光电传感器

    即便在较远距离下,也能实现精确的目标检测、采集和定位

    我们的通用型Global光电传感器确保可靠的目标检测,并可提供具有不同作用方式、结构形式和规格的全系列产品。

    除了不同的外壳造型 (如圆柱形或立方体) 之外,还可选择可见红光、不可见红外线或高性能激光。

    巴鲁夫的所有光电传感器都能便捷安装且容易操作。此外,该尖端技术的性价比同样很有吸引力。

    特点

    • 作用距离高达900 mm的反射光传感器
    • 作用距离高达16 m的反射光栅
    • 作用距离高达60 m的单向光栅
    Global光电传感器

    利用反射光栅进行不受表面属性限制的包装识别

  • 用于金属领域目标检测的感应式Global传感器

    在全球广受好评的控制、定位和检查解决方案

    我们用于金属领域目标检测的感应式Global传感器坚固而可靠。其丰富的产品系列包含了超过500种型号系列,利用它,我们可以为任何一项应用提供合适的感应式传感器。

    这项应用于全球的技术具有最优性价比,即使是大批量订货,也可在短时间内提供。

    特点

    • Ø 6.5 mm,M8,M12,M18,M30的圆柱形传感器和40 × 40 mm的立方体结构
    • 齐平和非齐平的规格
    • 齐平的作用距离,最高可达15 mm
    • 非齐平的作用距离,最高可达30 mm
    • 插头或电缆连接
    Global感应式传感器

  • 用于目标和液位探测的电容式Global传感器

    通过高度的EMV防护实现高精度

    用于目标和液位检测的巴鲁夫电容式Global传感器同样既精确又经济。该产品系列在各方面都广受好评,且选择范围广

    该项尖端技术采用了最优异的EMV防护,性价比突出,并具有高度的抗电磁干扰能力。

    特点

    • 该系列包括了M12、M18和M30和立方体外形的规格,可采用电缆连接或M12插头连接
    • 齐平的作用距离,最高可达20 mm
    • 非齐平的作用距离,最高可达25 mm
    • 带常闭触点或常开触点的PNP和NPN规格
    • 工作电压显示
    • 输出功能显示
    • 可提供塑料或不锈钢外壳
    Global电容式传感器

    用于目标探测的电容式Global传感器

  • 用于气动气缸的磁敏式Global气缸传感器

    可完美地固定在气缸槽内

    巴鲁夫的紧凑型磁敏式Global气缸传感器能与不同的气缸槽形准确匹配,因此可以实现最佳固定。它们不仅能齐平地安装在各个凹槽内,而且是能够通过其完美的外形,完整地嵌入其中。

    特点

    • 几乎适用于所有常见槽形,如C形槽或T形槽
    • 多种电缆和插头型号可供选择。
    • V-Twin® – 1个插头连接2个传感器
    Global磁敏气缸传感器

    对所有气动缸进行可靠、无磨损的位置识别