爆炸危险区域内的安全
爆炸危险区域内的安全

爆炸危险区域内的安全

在存在爆炸危险的区域,许多任务只能通过可靠的位置识别来完成,例如,监测液压缸或气缸、检查液压或气动控制阀以及液位探测。

巴鲁夫可为您提供各种型号的非接触式磁致伸缩线性位置系统和传感器。了解我们的多种解决方案。

 

危险区/设备类别
危险区/设备类别(符合EC 2014/34/EU (ATEX)标准)
危险区/设备类别(符合EC 2014/34/EU (ATEX)标准)

应用举例

  • 可靠的位置反馈

    易爆区域内的许多应用都需要使用位置测量系统来实现可靠的位置反馈,例如,用于石油和天然气开采、炼油厂和石油化工厂的隔离阀和控制阀。

    对于0和1防爆区域,巴鲁夫提供不同杆形设计的磁致伸缩线性位移传感器。我们的压力封装设计采用各种高性能型材,例如,适合存在气体或粉尘相关风险区域的型材。我们还可为您提供适合在防爆2区使用的型号,可承受区域内的爆炸危险。

    我们的磁致伸缩线性位移传感器的外壳采用压力封装,坚固耐用。BTL J-DEXC版本中的电子模块可轻松快捷的进行更换,这意味着所有型号都满足石油和天然气行业的高可靠性和维修简便的要求。

    特点

    • 经过IECEx、ATEX、NEC和多个国际认证
    • 经过认证,可用于0 (1G)、1 (2G)、2 (3G) 以及20 (1D)、21 (2D) 和22 (3D)区
    • 测量范围达7620 mm
    • 绝对值输出信号,分辨率高达5 µm
    • 额定压力达600 bar
    • 接口种类多样
    • 采用短外壳,节省空间
    • 通过特征曲线调节实现快速调试
    通过磁致伸缩线性位移传感器实现可靠的位置反馈

  • 可靠的位置探测

    巴鲁夫可提供各种适用于易爆危险区域内进行定位和物体识别的电感式传感器产品系列。对于液压缸行程末端监测以及阀位置监测,您还可以选择各种高耐压等级的传感器。我们提供多种类型的外壳和螺纹尺寸,几乎适合任何安装场合。

    我们提供的传感器具有特殊安全性能,适合持续或经常存在易爆情况的区域。尽管在这种应用场合通常会使用分离式放大器和本安型传感器形成安全单元,但是,巴鲁夫也提供紧凑型传感器版本,无需额外使用放大器,也依然能提供必要的安全性。

    在偶尔或很少存在易爆危险的环境下,您可以选择适合各种温度范围的传感器版本以及全金属外壳的版本,为您的应用找到最佳的解决方案。

    特点

    • 经过认证,可用于0 (1G)、1 (2G)、2 (3G) 以及20 (1D)、21 (2D) 和22 (3D)区
    • 额定压力达500 bar
    • 耐高温达100 °C
    • 非接触,无磨损
    • 抗污染
    • 短路保护
    • 多种通用传感器外壳
    • 使用分离式放大器和电缆版本时可形成安全单元
    • 提供可用于0和20区且不带分离式放大器的传感器版本
    使用电感式传感器实现可靠的位置探测

  • 可靠的活塞位置探测

    对于持续、经常或长期存在易爆粉尘、气体和蒸气的环境,我们提供磁敏传感器用于0/20防爆区域。

    这类传感器易于安装,从上嵌入T形槽或使用适当的支架安装在圆形缸或拉杆缸上。使用一根电缆线即可快速便捷地将各传感器接入位于防爆区域外的分离式放大器上。由于电缆封胶在传感器上,因此可确保安全集成。该放大器配有继电器输出端,用作易爆危险区域的电信号与安全区之间的接口。巴鲁夫也为您提供分离式放大器 – 保障您一站式采购的可靠质量。

    特点

    • 经过认证,可用于0区 (1G) 和20区 (1D)
    • 使用夹具可以将传感器从顶部快速而轻松地嵌入 T 型槽
    • 传感器、安装支架和分离式放大器一站式采购
    通过磁敏传感器可靠探测活塞位置