状态监测
状态监测

持续监测机器、工厂和流程的状况

巴鲁夫为监测您的机器和系统提供正确的解决方案。从简单的标准化解决方案到单个复杂系统的映射,我们的状态监测解决方案设定了标准。
目标是提高您生产的自动化和数字化的可靠性。

监测机器和工厂的状况

状态监测系统及其组件有助于工业中机器和设备的有效和无故障运行。通过使用传感器,可以防止生产过程中由于计划外的停机而造成的中断。监测传感器,如温度、压力和液位传感器,提供关于工厂状况的数据。在处理时,这些数据为机器的维护提供信息,从而实现预防性维护。这些状态监测系统可以更快地发现变化,如个别部件的磨损,并更好地协调机器维护。

巴鲁夫状态监测。制定标准的全面组合

巴鲁夫拥有广泛而系统全面的产品系列,为有效分析您的机器数据提供合适的解决方案。从通过IO-Link为高效状态监测提供额外数据的传感器,到具有广泛分析选项和评估软件的标准系统,再到定制的整体解决方案。从评估到概念和实施。
选择适合您的道路。我们将与您一同前行。

状态监测是如何工作的?

通过在您的机器、工厂和系统中实施传感器,可以实现您公司生产或生产过程的优化。状态监测的目标是成功地对您的机器和系统进行预测性和预防性维护。通过使用状态监测系统,你的机器可以得到理想的维护,这不仅导致了流程的改善,也使你的员工更加安全。此外,故障可以被预见,以避免或最大限度地减少因生产延误而产生的额外费用。除了这些可能性,一个广泛的信息和数据库为机器和工厂提供了新的商业和定价模式的可能性。

用于状态监测系统的技术和产品组件

IO-Link通信标准是可靠的状态监测系统的一个重要基础。IO-Link传感器有助于提供与控制有关的信息和额外的服务数据。例如,这种服务数据提供了关于使用寿命、工作时间和功能储备的信息。这意味着可以在早期阶段发现诸如污染增加或调整错误等负载情况。例如,光发射值可用于监测传感器信号的质量。以同样的方式,数据的来源可以通过设备的身份可靠地确定。组件现在能够报告和提供有关它们自己的信息。

条件检测、分析、诊断。

有了智能自动化和监控系统(SAMS)的组件,你所需要的状态数据可以统一地、随时随地地、在你需要的时候获得。

这里有全面的适合实施状态监测系统的传感器

  • 压力传感器,例如,监测液压控制过程,其中测量发生的压力反映了控制回路中的状况。
  • 流量传感器,例如,检测泵的性能下降或过滤器的分解。当达到一定值时,这可以提醒需要清洁或更换。
  • 温度传感器,例如,连续检测电机的温度。如果测量的温度偏离了规定的工作温度,就可以采取对策,防止机器停机。
  • 信号灯,以显示条件状态。
  • 液位传感器,例如,检测线路的泄漏,实现有针对性的维护。
  • 电源单元,巴鲁夫的智能Heartbeat®电源单元带有IO-Link接口,根据负载和运行时间计算其使用寿命,并转发给评估单元。根据这一使用寿命,可以在适当的时候更换电源装置。电压和电流也可通过IO-Link读出,并可显示出所连接的执行器的状态。

BCM - 智能传感器中的状态监测解决方案

除了标准的IO-Link传感器外,巴鲁夫还提供智能BCM状态监测传感器。状态监测传感器测量各种物理变量 - 如振动、温度、湿度和环境压力 - 并通过IO-Link将记录的数据提供给更高级别的系统。获得的数据不仅可用于工厂控制,还可进一步评估和分析,以达到诊断目的。 此外,该传感器提供了为预警报和主警报定义极限值的可能性,因此,一旦超过定义的值,某些状态就会产生警告信息。在评估了所获得的数据后,可以对机器和系统的状况做出说明。与警告信息一起,这个数据池是预测性维护的先决条件。

该传感器的优势一览:

  • 多个测量变量在一个设备中:振动、温度、湿度、环境压力
  • 集成的评估电子装置,具有可配置的数据预处理功能
  • 可配置的事件和状态显示
  • 通过IO-Link快速连接并易于集成
  • 紧凑型设计

状态监测系统的完整解决方案

无论是移动式、固定式、现场式还是云端式,我们提供的状态监测系统都可以快速、方便地安装,尤其是在现有工厂中。

状态监测工具包(CMTK)

状态监测工具包(CMTK
状态监测工具包(CMTK

便携式监测系统(BPM)

便携式监测系统(BPM
便携式监测系统(BPM
什么应该被监测? 条件监测工具包:
工厂、机器或制造过程
便携式监测系统:
分散的机器和集合体(单一资产)
数据存储在哪里,哪里需要信息? 条件监测工具包:
直接在设备上的CMTK或在公司网络中的客户数据库中的内部位置
便携式监测系统。
数据存储在云端,通过网络浏览器远程访问数据
哪些分析功能可用? 条件监测工具包:
设置极限值是可能的。这些数据可供客户进一步处理。个别解决方案可直接在系统中使用。
便携式监测系统:
分析由用户完成,软件方支持通过阈值设置和报警
数据如何发送? 条件监测工具包:
通过局域网
便携式监测系统:
通过移动无线电(2G/LTE/NB-IoT)
如何获得警告的信息? 条件监测工具包:
仪表板
电子邮件
便携式监测系统:
仪表板
电子邮件
短信
数据率是多少? 条件监测工具包:
数据采集高达每50毫秒
便携式监测系统:
数据采集高达每秒钟
哪些值可以被监测? 条件监测工具包:
所有可以用IO-Link传感器检测的数值
便携式监测系统:
温度、振动、气压、湿度

IIoT是状态监测系统的一个重要因素

工业物联网(IIoT)对智能和灵活的制造业至关重要。IIoT解决方案旨在实现工业流程的自动化,并使工业中的机器监控等方面更加高效。但如果没有经验,应该如何实施这种解决方案?应该从哪里开始呢?在IT领域还是在车间,在OT领域?

这些挑战是否听起来很熟悉?

那么巴鲁夫就是您的正确合作伙伴。我们为您提供定制的数字化和IIoT解决方案,其中包括传感器技术、软件和基于我们在工业自动化领域多年经验的工业知识。我们从一开始就是正确的合作伙伴,从评估、构思和实施开始。

状态监测的目标

  • 全面收集相关数据,作为创新发展的基础,并作为优化机器、流程、产品和生产力的基础
  • 措施可以被安排和规划,从而实现最佳的预防性维护,并制定和实施基于数据的维护策略
  • 停机管理:在故障发生前采取行动,减少维护成本,避免出现额外费用
  • 理想的维护确保更多的员工安全

 

此外,状态监测系统的广泛使用为机器制造商提供了面向未来的新机遇和潜力,例如通过基于数据池的使用报酬、基于数据的产品生命周期优化,甚至是数据池的货币化,实现创新的定价和商业模式。