钢铁和冶金工业
钢铁和冶金工业

在高温、冲击和振动时可靠工作

钢铁生产在高温、冲击和振动等最艰苦的条件下进行。这就一方面需要通过尽可能好的质量管理体系实现可靠的工艺流程,另一方面需要顶尖质量的设备。我们为此为您提供最佳的、国际认可的传感器以及与此匹配的网络和连接技术。

应用案例

  • 罗拉定位

    精确绕卷

    解决方案

    我们的磁致伸缩位置测量系统BTL可高精度地控制金属绕卷。它们根据卷直径控制压紧辊,从而形成最佳钢带卷。

    特点

    • 绝对输出信号
    • 特别精确,保证精确的压紧辊引导
    • 也有IO-Link版本简化布线
    定位辊子
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 调节轧辊间隙

    热轧或冷轧的杰出精度表现

    解决方案

    我们IP69K的BTL磁致伸缩位置测量系统用于保证在热轧或冷轧时精确操作:此位置测量系统以较高精度保持设定的轧辊间隙。它绝对密封使其在轧机机座采用连续水冷时也不需要任何附加保护。

    特点

    • 高精度保证精确操作
    • 适用于恶劣环境的不锈钢外壳
    • 绝对密封,在连续水冷也没有问题
    调节热轧或冷轧
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 控制板坯导向

    在轧辊中精确定位板坯

    解决方案

    我们的安装在液压缸中的BTL磁致伸缩位置测量系统精确定位和引导板坯。它们检测侧导板的正确设置并监测板坯通过轧机机座的整个行程。此外该系统可靠补偿大的成形力。

    特点

    • 快速更换模块 (RRM) 用于在不中断液压回路的情况下快速更换
    • 抗振动且耐冲击
    在轧辊中精确定位扁锭
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 监控浇注桶移动

    可靠而安全的浇注过程

    解决方案

    只有通过浇注桶的精确移动才能最佳地控制铸钢过程并确保持续往连铸机中注入正确数量的钢。我们的二重和三重冗余的磁致伸缩位置测量系统BTL7为您的连续浇注过程提供绝对安全性和最高可靠性。

    特点

    • 冗余输出,保证绝对安全性
    • 通过一个头部内多个完全相互独立的系统保证最高安全性
    • 因为与标准BTL安装尺寸兼容,所以改装简单
    监控浇注桶移动
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 调节高炉中的空气和煤气供应

    可靠控制高炉上的阀门和风门

    解决方案

    我们的BTL磁致伸缩位置测量系统通过控制高炉上的阀门和风门调节生铁生产时的供气和排气。此外,在电子头中集成了一个温度传感器,该传感器通过准确测量系统温度提高您的设备的安全性。

    特点

    • 温度测量已集成在位置测量系统中
    • 防爆版本
    • 非接触式工作原理
    调节高炉中的空气和煤气供应
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 控制炼焦机的运动

    高温时的可靠控制

    解决方案

    极端高温对于我们安装在液压缸中的BTL磁致伸缩位置测量系统来说不是问题。该系统可在高达100 °C的温度下控制炼焦机的所有运动。防护等级IP67的坚固金属壳体和PTFE电缆甚至允许在高达200 °C的温度下使用位置测量系统。

    特点

    • 耐高温,可在烧焦炉组上使用
    • 金属壳体防护等级IP67
    • 各种不同的接口
    控制炼焦机的运动
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。