能量生产
能量生产

安全而可靠的能源发电

采用大量单个系统的分布发电以及极端环境因素的直接影响对使用的组件的质量提出了很高的要求。无论可再利用的能源还是常规能源发电,我们的传感器和系统都展现出杰出的安全性、耐用性和可靠性。

应用案例

  • 调节燃气涡轮机的分流器

    动态调节燃气闸阀

    解决方案

    分流器将燃气涡轮机的废气转向到旁路烟囱或废热蒸汽发生器。带有我们的BTL磁致伸缩位置测量系统的液压系统用于打开和关闭这些燃气闸阀。它们动态工作、结构紧凑并且也可在有爆炸危险的区域内使用。

    特点

    • 防爆型适合在有爆炸危险的区域内使用
    • 紧凑式结构
    • 适合动态使用
    调节燃气涡轮机的分流器
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 控制发电厂中的风门

    发电机通过可靠的风门控制系统安全地运行

    解决方案

    风门保证发电机中可靠的工作流程并监控烟雾或废气。坚固的液压缸带有我们的BTL磁致伸缩位置测量系统,确保使用的风门及时和可靠地打开或关闭。它们为发电厂的顺畅运行提供支持。

    特点

    • 温度范围宽,适合户外使用
    • 可安装到液压缸中
    • 可靠
    控制发电厂中的风门
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 监控快速关闭调节阀

    借助冗余系统实现安全的阀门监控

    解决方案

    持续监控和最高的安全规定对于快速关闭调节阀来说至关重要。持续监控可借助冗余系统实现。我们的紧凑和多重冗余的磁致伸缩位置测量系统BTL 7在一个壳体中提供两个或三个完全独立的系统。整合这些相互独立的测量路径和电子装置保证了最大安全性。您可以根据自己的需求配置我们坚固耐用的位置测量系统。

    特点

    • 紧凑而节省空间
    • 无接触,无磨损
    • 通过LED控制所有通道
    监控快速关闭调节阀
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 跟踪太阳的槽式系统

    精确的位置检测保证更高的效率

    解决方案

    为获得高效率,在槽式太阳能发电厂中,所有槽式系统都必须持久跟踪太阳运动轨迹并且所有接收管都必须精确地聚焦。我们的BML磁编码式位移测量系统直接安装在旋转的轴上,并且能够实现精确的位置探测。

    特点

    • 直接测量
    • 精确的位置探测
    • 制定基准点
    槽式太阳能发电厂中精确的位置探测保证更高的效率
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 卡普兰涡轮机叶片调节

    旋桨与流量最佳匹配

    解决方案

    借助我们的BTL磁致伸缩位置测量系统,您可以灵活地调节卡普兰涡轮机的导向叶片和工作叶片。一个型材式BTL根据水应如何流入涡轮机中来调节导向叶片的精确位置。为此可将我们的BTL磁致伸缩位置测量系统集成到轴中,以便将工作轮的叶片与不同的流量相匹配。

    特点

    • 在电压中断后无需进行基准运行
    • 坚固耐用,非接触式
    • 防护等级高
    • 耐高压,适合集成到液压缸中
    调节卡普兰涡轮机的导向叶片和工作叶片
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 桨距与风力强度相匹配

    自动与风况匹配的高效风力发电设备

    解决方案

    我们的BTL磁致伸缩位置测量系统是为在风力发电设备的液压缸中使用而专门开发的。可根据风力强度通过桨距调节匹配转子叶片角度。这样,它们就以非接触方式使发电最大化并保证了最高的设备安全性。

    特点

    • 非接触式 = 低保养需求
    • 耐高压达600 bar
    • 抗振动且耐冲击,可在严酷环境中稳定地工作
    自动与风况匹配的高效风力发电设备
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。