移动平台
移动平台

高级线性位移检测保证动态性和安全性

集成位置测量系统的智能液压缸,构成在各种运动平台的核心并在工业和科研中发挥重要作用。无论车辆开发、飞行员培训、航运还是医疗技术 – 液压缸及其位移测量系统在各种不同的研究领域中保证动态调节,尤其是保证各种平台的安全运行。我们的BTL磁致伸缩位置测量系统特别适合于集成到液压缸中。

应用案例

  • 控制列车倾斜度

    更快和更安全地抵达目的地

    解决方案

    为了缩短行驶时间和提高过弯速度,快速列车会偏转最高8°。带有我们的BTL冗余磁致伸缩位置测量系统的液压缸保证在每条弯道上的最佳角度。保证最高的乘客安全性。

    特点

    • 在有冲击和震动时仍可靠工作
    • 通过冗余提高了安全性
    • 温度范围大
    检查列车倾斜度
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 患者定位

    精确到毫米级,保证高效和体贴的治疗

    解决方案

    精确支承患者对于的放射治疗来说至关重要。由于这个原因,我们的BTL磁致伸缩位置测量系统已集成到Hexapod系统的液压缸中。它们以绝对测量结果控制运动并使毫米级的精确定位成为可能。

    特点

    • 高重复精度
    • 绝对测量
    • 通过状态LED显示运行状态
    精确支承病人
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 控制飞行模拟器

    保证人员和机器的安全

    解决方案

    飞行模拟器帮助飞行员为他们的日常工作做好准备,借助高动态性液压系统可使飞行模拟器移动。此时我们的BTL杆式磁致伸缩位置测量系统也通过其高 采样率提供支持。该系统特别适合于在液压驱动装置中使用。

    特点

    • 整个套装可用于装备现有系统
    • 众多接口
    • 特别迅速
    调节飞行模拟器
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。