挤压
挤压

无论在汽车工业、橡胶工业中还是在木材和碳纤维等复合材料加工行业:挤压在当今的工业中是必不可少的。保证高的重复精度和持续高性的精度意味着需要对所有运动进行持续监控。我们品种齐全的产品系列保证稳定的产品质量 – 无论在单件生产时还是在长的挤压流水线生产。

应用案例

  • 监控刨花板设备的压紧平行度

    刨花板生产的最佳伴侣

    解决方案

    高环境温度对我们的BTL磁致伸缩位置测量系统没有任何影响。最多达60个液压缸,即使在高温下也始终在刨花板设备中中保证最佳结果。我们的集成在液压缸中的磁致伸缩位置测量系统BTL监控压力机。并保证可靠而精确地遵守加工的刨花板的尺寸。

    特点

    • 防爆
    • 宽温度范围
    • 可安装到液压缸中
    监控刨花板设备的压紧平行性
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 轮胎硫化

    复合材料成型时的高重复精度

    解决方案

    对于轮胎坯液压热压机而言,稳定的成型和质量至关重要。我们采用非接触式测量原理的BTL磁致伸缩位置测量系统保证生产时的高重复精度。这种测量原理不仅保证产品一致性,而且也严格保证稳定的质量。

    特点

    • 非接触式测量原理保证长使用寿命
    • 特别精确,确保质量稳定
    • 外置式结构,安装简单
    轮胎坯液压热压机
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 复合材料成型

    复合材料成型时的高重复精度

    解决方案

    在制造碳纤维增强型人造材料 (CFRP) 材质的部件时,在编织的碳纤维垫上施加均匀一致的压力至关重要。我们的耐热BTL磁致伸缩位置测量系统可确保塑料成型均匀一致,并且保证在每一个压制过程中压力均匀。即使在高温度情况下,它们也高精度和高重复精度地工作。

    特点

    • 高温度范围
    • 高重复精度
    • 也带多个位置传感器,以便监控压力机的两侧
    复合材料成型时的高重复精度
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 金属挤压

    在所有批次规模时精确调节金属挤压

    解决方案

    高产而灵活:我们的BTL磁致伸缩位置测量系统精确检测金属压力机的运动,它们可用于各种不同的成型以及各种零件加工。它们为实现制造过程的最佳流程和各种不同批次规模的制造提供支持。

    特点

    • 适合于外部或内部安装的各种结构形式
    • 各式各样的机械附件
    • 可方便地连接到控制系统的各种接口
    磁致伸缩位置测量系统精确探测金属压力机的运动
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。