油气输送
油气输送

确保高效的油气开采

当前石油天然气依旧在发电领域起着至关重要的作用,然而日夜严重的资源短缺迫使我们花更大的努力对现有化石燃料的开采,以及不断改进创新更高效的开采方式,此外严苛的环境工况及机械应力也要求特别安全可靠和耐用的技术。针对以上的挑战,巴鲁夫能为您提供具备防爆功能且精确,耐用,低维护成本的传感器解决方案,这些具备防爆功能的传感器已获得国际认可,并机器适用于油气开采领域

应用案例

  • 保持绳索张力

    可靠的拉紧绳索位置反馈

    解决方案

    浮动式海上钻井平台通过钢丝绳与海底相连。为了预防损坏,钢丝绳必须始终保持张紧。这在波涛汹涌时不容易做到。因此通过张紧装置以液压方式调整张紧。我们的BTL磁致伸缩位移测量系统确保可靠地反馈液压缸活塞的位置。

    特点

    • 各式输出接口
    • 安装在液压缸内时节省空间
    • 非接触,所以无磨损
    保持浮动式海上钻井平台钢丝绳张紧
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 钻管张紧度监控

    位移检测确保只能平衡和张紧控制

    解决方案

    波动补偿油缸的作用是让钻杆平衡系统保持一定的张力。液压缸连接钻管和船桅。无论是浮动式平台摇摆多么剧烈,已内置磁致伸缩位移传感器BTL的伺服油缸均能反馈并保持系统的张紧状态。

    特点

    • 行程达7.6 m
    • 安装在不锈钢壳体中,防爆保护
    监控油气输送中的竖管张紧情况
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 钻杆定位

    具备防爆认证

    解决方案

    为实现快速和高校钻取工艺,自动化排管机将钻管均匀分布于井口位置,而笨重的钻管移动可通过液压系统驱动来实现。我们磁致伸缩位移传感器BTL可内置于液压油缸实现精确地对钻管位置进行监控

    特点

    • 高温度范围
    • 坚固耐用
    在油气输送中定位钻杆
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 阀门监控

    具备防爆认证

    解决方案

    阀门的启闭需要保证稳定监控,在严苛环境工况下特别是防爆需求的场合。在此,我们具备相关认证的磁致伸缩位移传感器BTL产品技术可满足您的诉求。

    特点

    • 可靠性高
    • 已通过各项国际认证,包括ATEX、IECEx等。
    调节油气输送中的阀门
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 油泵定位

    通过精确对齐防止磨损

    解决方案

    为减小负载和磨损,原油泵必须在钻孔上方精确定位,我们BSI倾角传感器可协助实现这一功能;IP7防护等级特别适用于该严苛工况,同时模拟量信号输出,可提供油泵精确的角度位置定位。

    特点

    • 防护等级IP67,特别适合在恶劣条件下使用
    • 精确、绝对的角度测量
    • 紧凑式壳体
    利用倾斜度传感器进行输送泵定位
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 油泵监控

    严苛工况下稳定运行的传感器

    解决方案

    当油田油口贯通之后,油泵变被原油驱动自发运行,它的各项参数便由传感器及自动化远程控制系统持续监控。凭借坚固耐用的设计,我们BTL外置式磁致伸缩位移传感器可直接集成在原油泵运动机构上精确稳定可靠地监测其机构连续位移。

    特点

    • 坚固的设计
    • 精确测量位移和位置
    • 长度达7.6 m
    通过磁致伸缩位置测量系统监控输油泵
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。