海洋和船舶技术
海洋和船舶技术

挑战自然力量的传感器

在海洋和船舶技术中对所涉及的技术的要求是巨大的。此外搬运重物、调节螺旋桨、控制稳定器和保持航向。并且这一切有时要在恶劣的海上气候下进行。为应对这些挑战需要更加优秀的液压系统,。为此它们需要合适的传感器。尽管有强风、巨浪和海水分包,巴鲁夫的技术系统仍可靠而耐用。

应用案例

  • 调节船舶稳定器

    可靠应对船舶颠簸

    解决方案

    特别是在乘游船旅行时,巨浪对许多乘客来说是一个大问题。稳定器可减小船舶晃动。此时根据位置改变稳定器的最佳角度,以便使船舶尽可能在水中保持垂直。我们的磁致伸缩位置测量系统BTL HB可靠保证角度的正确调节。

    特点

    • 防水、IP69K
    • 带保护套管的插头
    调节船舶稳定器
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 调节船舵

    通过监控船舵位置保证正确的航向

    解决方案

    为了保证船舶的航向,巴鲁夫的位置测量系统能够连续调整船舵。我们的BTL杆式和BTL外置式磁致伸缩位置测量系统连续检测船舵位置,然后可在必要的时候调节船舵位置。

    特点

    • 非接触
    • BTL杆式:通过集成到液压缸中进行保护
    • 杆式或外置式
    调节船舵
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 保证操作灵活性

    在恶劣的条件下仍可靠控制

    解决方案

    为了在波涛汹涌的海面上高速航行或保证低速行驶时的操作灵活性,使用喷射推进器。在喷射推进器中,液压缸移动活门和喷嘴,以便调节方向和速度。我们的可完全集成到液压缸中的BTL磁致伸缩位置测量系统可以可靠测量这些运动并确保操作灵活性。

    特点

    • 可完全集成到液压缸中
    • 耐腐蚀不锈钢
    • 可提供穿过液压缸布设电缆的附件 (不锈钢、IP67)
    在波涛汹涌的海面上保证操作灵活性
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 控制变桨螺旋桨

    对于船舶动力的决定性好处

    解决方案

    可变桨旋桨为船舶动力带来决定性的好处。这在频繁变换速度时 (例如对于渡轮或渡轮) 特别有利。角度调节以液压方式进行,通过我们的三重冗余磁致伸缩位置测量系统BTL可靠监控。

    特点

    • 改装安全,容易 – 与标准BTL兼容
    • 3个LED状态灯
    • GL认证 (德国船级社)
    控制船舶动力的螺旋桨
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 提升重物

    为在海上安全操作可靠探测终端位置

    解决方案

    对于重型货物,在海上使用起重机。为保证安全操作,需要液压系统和与恶劣的海洋状态相匹配的传感器。我们的防爆感应式传感器可靠探测海上起重机的终端位置。这样就使操作更安全。

    特点

    • 耐高压 (达500 bar)
    • 可提供高温版本
    • 品种齐全的产品系列可安装到每种型号的液压缸中
    • 可靠即使在远海区域
    海上起重机
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 补偿波浪运动

    保证远洋安全

    解决方案

    集成三重冗余磁致伸缩位置测量系统BTL的智能液压系统补偿所有船舶波动。因此,即使在波涛汹涌的大海上,人们也可能安全地从补给船到达平台或海上风力发电设备。

    特点

    • 通过冗余保证最大安全性
    • 规格兼容,非常适合复杂的控制
    带我们的三重冗余磁致伸缩位置测量系统BTL的智能液压系统补偿所有船舶波动。
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。