采矿和露天采矿/原材料开采
采矿和露天采矿/原材料开采

绝对耐用保证最高安全

地下深处充斥着高温、极端振动和冲击负荷。为了能够承受住这些条件,耐用、稳定的技术必不可少。我们耐用、无磨损和高精度的位移测量系统特别适合于极端负荷下的工作。凭借25年采矿行业线性位移检测方面的相关经验积累和最高的精度,巴鲁夫的各式系统为工人提供最高的安全保障。

应用示例

  • 支撑隧道

    通过精确的位移测量系统保证隧道中的安全

    解决方案

    为了防止滑落的岩石伤害隧道中的矿工,使用带液压缸的护盾。我们集成在液压缸中的K系列BTL磁致伸缩位移测量系统允许精确定位和安全监控护盾。

    特点

    • 结构紧凑
    • 防爆功能
    • 不锈钢材质
    在矿业中通过带液压缸的护板支撑隧道
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 在原材料开采时监控钻孔深度

    通过可靠监控钻孔深度高效提取原材料

    解决方案

    在井下钻爆破孔时,我们外置于液压缸的BTL磁致伸缩位移传感器测量系统监控钻孔深度。特别坚固的位置测量系统在极端条件下也能可靠工作。并且保证在隧道中必要的安全性以及保证高效提取原材料。

    特点

    • 外置式安装简单且更换迅速
    • 特别耐冲击和振动
    • 在高环境温度下同样可靠
    监控原材料开采时的钻孔深度
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 为获取土壤试样定位钻头

    通过非接触式位移测量系统高效寻找新的原材料矿床

    解决方案

    可移动式钻头在寻找新的原材料矿床时提取土壤试样,以便确认潜在的矿床。我们的磁致伸缩位置测量系统BTL PF以扁平式结构而出众,并且可靠保证正确的钻孔深度。因此您始终知道,钻头在何处。

    特点

    • 扁平结构,在移动式机器上节省空间
    • 坚固的成型外壳
    • 非接触式,无磨损:磁块到位移传感器主体最大感应距离达15mm
    监控可移动式钻头的钻孔深度
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 隧道施工盾构机推进缸控制

    通过BTL磁致伸缩位移测量系统实现高效和顺畅的掘进过程

    解决方案

    在隧道施工中盾构机缓慢地剥离岩石。推进缸提供将盾构机刀头连续推进到岩石中所需的力。我们的抗振动BTL磁致伸缩位移测量系统即使在极端条件下也能精确和正确地报告活塞位置,从而使顺畅的掘进过程成为可能。

    特点

    • 可靠
    • 无磨损:经久耐用,保证最高的设备可用性
    • 抗振动:适合在极端条件下使用
    隧道施工中的钻机
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。