钢铁水利工程
钢铁水利工程

精确控制保证基础设施正常运转

采用液压驱动技术,新的航路得以开辟,钢厂得以运转,潮汐和水位通过渠道和闸门得以控制,道路网络通过盾构和桥梁得以贯通,凭借精度高,坚固耐用,以及长期稳定等特点,巴鲁夫的位移测量系统和传感器方案是控制机器和设备的完美解决方案

应用案例

  • 拦污栅清洁器位置检测

    确保水电站平稳运行

    解决方案

    水力发电设备入口处的漂浮物会影响设备的功率并因此影响经济性。在最坏的情况下会发生设备停机,引起高昂的恢复成本。我们的耐高压BHS感应式传感器简单而可靠地控制拦污栅清洁器的极限位置,因此可用作水力发电设备的安全和保护系统。

    特点

    • 耐高压
    • 装配简单
    • 从M5到M18-适用于各式类型的液压缸
    探测水力发电设备中的耙机终端位置
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 闸门控制

    可靠和精确地闸门控制

    解决方案

    对堤坝的要求远远超出单纯地打开或关闭闸门。必须考虑鱼类通道并全自动调控水位。我们的BSI倾角传感器可靠而精确地探测闸门的中间位置。传感器带有金属壳体并且工作温度范围大,专门为户外工况环境设计的。

    特点

    • 绝对式角度探测保证精确定位
    • 温度范围大,适合户外使用
    • 特别适用于恶劣环境:金属壳体,防护等级高
    可靠和精确地控制堤坝
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 闸门启闭

    可靠和精确地闸门控制

    解决方案

    我们的磁致伸缩位置测量系统BTL ProCompact HB (安装在液压缸中) 保证高效而可靠地克服水闸上的水位差,连续监控闸门的位置。它们以非接触式工作原理和经久耐用而出众。

    特点

    • 不锈钢适合在沿海地区使用
    • 带电缆保护系统,可短暂性在水下使用
    • 采用非接触式工作原理,使用寿命几乎没有限制
    可靠和精确地控制水闸
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 桥梁升降

    可移动式桥梁高效控制

    解决方案

    为避免不必要地妨碍交通,在升高和降低可移动式桥梁时每分钟都很重要。我们的集成到液压缸中的高精度磁致伸缩位移测量系统BTL保证快速升高和降低。我们的耐高压感应式传感器可靠识别液压缸的极限位置,从而精确安放桥梁部件

    特点

    • 探测位置和速度
    • 耐高压达500 bar
    • 监控极限位置的经济型解决方案
    升高和降低可移动式桥梁
    下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 定位超重桥梁

    通过高负载缸精确定位

    解决方案

    在桥梁工程中,专用高负载缸执行水平进给运动和垂直提升运动,以便能够移动非常重的桥梁元件。巴鲁夫的耐高压CD系列磁致伸缩BTL可内置于高压及高负载油缸中实现对超重桥梁元件的同步和精确到毫米级的定位。

    特点

    • 耐压高达1000bar
    • 分辨率达1 μm,适合同步和精确到毫米级的定位
    • 防爆区域:2区;防爆等级"nA"
    定位非常重的桥梁
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。