线性和旋转驱动装置
线性和旋转驱动装置

满足个性化要求的高精密系统

集成式传感器系统解决方案对紧凑型驱动装置来说必不可少。BML磁编码式位移测量系统采用独一无二的小型结构,适合于直接集成到线性以及旋转驱动装置中。它们的高分辨率 (17位) 能够实现精确定位。它们对污物和沉积物不敏感,因此可确保高运行安全性。均匀的磁场保证了运转安全性、低迟滞和最小的线性偏差。传感器在测量体上方相距达5 mm以非接触方式滑动,为您提供绝对值或增量位置信号。丰富多样的测量体为您实现自己的应用带来了很大的灵活性。此外,有各种不同的接口 (SSI、BISS-C、SIN/COS、ABZ) 供您选择。

应用案例

  • 适用于线性和旋转驱动装置的量身定制的反馈解决方案

    直接集成或与您的需求匹配

    解决方案

    BML磁编码式位移测量系统适合于直接集成到线性和旋转式的驱动装置中。有大量各种不同的测量体供您选择,您可以将它们灵活地与您的需求相匹配。我们为您开发应用特定的分析电子装置或将合适的电路集成到现有设计中。

    特点

    • 大量的标准规格
    • 量身定制的解决方案
    适用于线性和旋转驱动装置的量身定制的反馈解决方案
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 绝对的发动机实时反馈

    高度精确地探测马达和驱动装置的实际位置

    解决方案

    结构紧凑的绝对编码器盘高度精确地探测马达和驱动装置的绝对位置。BML编码器盘系统因此可替代传统磁性、感应式或光学解决方案。

    特点

    • 通过绝对测量系统无须费时费力的基准点运行
    • 通过传感器和编码盘之间的大间距实现快速调试
    • 因为传感器相对于轴偏心布置,所以对同心性公差不敏感并且装配时间短
    高度精确地探测马达和驱动装置的实际位置
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 旋转和摆动驱动装置的高精度位置反馈

    通过集成式编码器盘系统保证精确和可靠的流动

    解决方案

    一个直接在位置调节器中或在摆动驱动装置中集成的、用于位置反馈的编码器盘系统保证精确和可靠的流动。因此,您的应用跟得上不断升高的安全和环境标准。

    特点

    • 通过传感器和编码盘之间的大公差实现快速调试
    • 因为传感器相对于轴偏心布置,所以能够实现介质引导
    旋转和摆动驱动装置的高精度位置反馈
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。