力矩马达中的位置反馈
力矩马达中的位置反馈

可完美集成的系统 – 可精确重复、精密、动态

带BML磁编码式角度测量系统的力矩马达是高动态、快速和精确的移动和定位任务的正确选择。测量系统通过其小巧的传感器头和大内径的扁平代码盘可完美集成到力矩马达中。它们在伺服使用时保证精确的位置反馈。这对于定位精度、能源效率、使用寿命和整个应用的设计来说具有决定意义。由于无间隙和滞后,定位精度始终很高。

应用案例

  • 高动态性地转动和翻转工业机器人

    实时、定位精确且节省空间

    解决方案

    我们的BML磁编码式角度测量系统特别适合于在力矩马达中使用。因为它们实时、定位精确且节省空间。它们通过自己始终精确的位置反馈为工业机器人的动态旋转和回转运动提供支持。

    特点

    • 调整时间短而长期可用 – 无间隙且无滞后
    • 高动态性和节拍频率提高了生产率
    • 提高了能源效率 – 易于集成、修长而减轻重量的设计
    工业机器人动态旋转和回转运动的位置反馈
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 精确定位刀具旋转装置

    刀具旋转装置定位时的运行安全性高

    解决方案

    力矩马达中集成的BML角度测量系统使精确定位刀具旋转装置成为可能。受驱动的刀具的供电、冷却液供应或连接测量设备的数据导线在防扭转保护下在内部穿过粗的空心轴。

    特点

    • 小巧的传感器头适合于所有凹槽
    • 特别适合于大内径的空心轴
    • 传感器和环之间的大间距保证安装简单且运行安全性高
    刀具旋转装置在力矩马达中的定位
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。