线性直接驱动装置
线性直接驱动装置

保证精度和能源效率的实时系统

对于线性直接驱动装置或在力矩马达中,巴鲁夫的BML磁编码位移测量系统 (BML磁编码的位移和角度测量系统) 是光学系统的一种真正替代方案。凭借高达10 m/s的移动速度,我们的实时位移测量系统在高动态应用时也能提供最佳的位置反馈。最高能源效率保证了最佳调节质量。通过1 µm分辨率,精度等级可达± 7 µm。它们以非接触方式进行测量,并且抗污染。取消了附加保护措施。停机次数减少,轴的使用寿命延长,动态性得到改善。

应用案例

  • 直接驱动装置的最佳位置反馈高达48 m

    具有多转子功能的绝对系统适用于从10至48000 mm的行程

    解决方案

    在机械制造和自动化技术中无齿轮的线性直接驱动装置正显而易见地取代常规系统。为了反馈伺服轴的位置,需要绝对高精度的、具有多转子功能的、适用于较大行程的磁编码式位移测量系统。我们具有多转子功能的新型绝对位移测量系统BML-G是适用于线性直接驱动装置的最佳解决方案。其精确的绝对信号适用于10至48000 mm的行程。它提高了效率、减少了零件数量并降低了设计成本。

    特点

    • 通过绝对测量信号无需基准运行
    • 测量体达48 m
    • 诊断功能保证了最佳可用性和可靠运行
    • 通过同时测量多个转子的位置降低了系统成本
    • 通过传感器和测量值之间的大间距简化了安装并提高了运行安全性
    直接驱动装置的位置反馈高达48 m
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 线性直接驱动装置适用于上行程

    高调节质量和速度提高了您的生产率

    解决方案

    保养方便的线性驱动装置适用于小冲程、高节拍频率和加速度,无需电缆牵引链。BML位移测量系统的磁编码式测量体可通过便捷的安装直到固定在可移动式滑块的下部分上。安装在底板上的传感器头始终以非接触方式读取滑块的绝对位置。测量信号在接通后就已经存在,因此保证了高调节质量和生产率。

    特点

    • 通过便捷的安装实现快速调试
    • 通过最佳行程/结构比节省空间
    • 通过匹配的马达反馈设计确保高的能源效率
    线性直接驱动装置适用于上行程
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。