探测终端位置和参考位置
探测终端位置和参考位置

简单方便的位置查询和符合需求的转速测量

巴鲁夫采用各种不同技术的二进制传感器保证简单可靠的位置查询。它们性能强大并且可灵活通用。在使用中,每降低一克重量都意味着能源效率提高,微型系列充分证明了这一点 – 尤其是当空间不大时。

在机器和设备制造中到处都要探测转速。不同的应用对转速测量传感器提出了不同的要求。巴鲁夫始终为您提供满足您要求的正确传感器:当您必须以高转速工作或必须特别精确地确定转速时,BML磁编码式位移测量系统是您的理想之选。对于简单的查询,感应式标准传感器是经济节约的解决方案。

应用案例

  • 识别转速和旋转方向

    抗干扰运行,可用性高

    解决方案

    BES感应式标准传感器扩大的温度范围确保抗干扰运行:它们可在温度低至–40 °C时探测设备制造中的轴转速。两个传感器就足以识别转速和旋转方向并可靠地防止设备转速过高。

    特点

    • 开关距离大,安装简单
    • 扩大的温度范围保证抗干扰运行
    • 非接触式探测保证高可用性
    • 因为对污物不敏感,所以无需采取附加保护措施
    通过感应式标准传感器识别设备制造中轴的转速和旋转方向
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 直接在马达轴上的高转速

    精确、可靠且紧凑

    解决方案

    磁编码式位移测量系统BML S1F直接在马达上测量驱动轴的转速 – 精确且可靠。由于它们的结构修长,所以现有马达设计保持紧凑。

    特点

    • 极其精确,在很低的转速时也一样
    • 非接触式工作,无磨损且免维护
    • SIN/COS接口或ABZ接口
    通过磁编码式位移测量系统BML S1F直接在马达轴上测量高转速
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 测量高转速和低转速

    通过无磨损测量系统极其精确地探测

    解决方案

    我们的BML磁编码式位移测量系统既可探测旋转方向,也可借助基准点探测轴的正确位置。在所有转速时它们都极其精确。

    特点

    • 非接触式工作保证无磨损
    • 大转速范围保证设备安全性高
    • 通过基准点实现快速调试
    用BML磁编码式位移测量系统探测轴上的转速
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 探测各个位置

    在以前难以达到的位置上也能可靠地使用

    解决方案

    我们性能强大的感应式迷你传感器结构紧凑,也可以集成到在此之前没有传感器安装空间的位置上。在线性单元中它们可靠地探测终端位置和参考位置。

    特点

    • 在设计单轴或多轴线性单元时设计自由度高
    • 小巧的结构提高了驱动单元的功率密度
    • 重量轻,运动动态性更高
    探测线性单元中的各个位置
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 定位主轴进给

    通过迷你传感器探测终端位置

    解决方案

    感应式迷你传感器特别适合于探测主轴驱动装置中的终端位置。因为它们扁平的方形结构适合于各种设计。

    特点

    • 安装简单
    • 耐用的设计保证了高可用性
    • 最佳的性价比降低了总成本
    主轴驱动装置中的终端位置探测
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。