市政和特殊车辆
市政和特殊车辆

确保无故障运行

在驾驶市政车辆时,驾驶员必须配备全面的安全装备,以确保无故障操作。在许多情况下,传感器可以起到眼睛、耳朵或触感器官的作用,是提早检测风险的重要辅助。这将保护人员免于人身伤害,保护设备免遭不必要的损坏。

应用举例

  • 消防车:监测水压

    采用BSP压力传感器

    解决方案

    巴鲁夫的压力传感器有助于消防车的可靠作业。它们通过监测水压是否足够来做到这一点。它们能够持续测量最高可达50 bar的水压,能够实现调压。这些结构极为紧凑的传感器藉由M12插头实现简单安装。得益于其不锈钢外壳,它们非常坚实。

    特点

    • 对介质和环境的温度适应范围广
    • 节省空间
    消防车:监测水压
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 消防车:检查工具完备性

    配备BIS RFID系统

    解决方案

    RFID系统通过判定是否已装载所有工具来确保安全。工具舱中需要配备的所有工具都使用数据载体来识别。车内的读/写头检测这些工具,并将工具信息发送给中央处理单元。这些操作实时进行,因此您能始终掌握最新信息。RFID还为操作人员提供可靠的文档记录。

    特点

    • 确保车上的所有工具没有遗漏
    • 不需要目检
    • 读/写次数不限
    消防车:检查工具完备性
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 飞机:定位乘客登机梯

    采用BUS超声波传感器

    解决方案

    乘客登机梯的理想定位要求在登机梯与飞机之间保持理想的距离。这可由我们的超声波传感器来确保。光学和声学信号有助于操作人员测量适中的距离,实现无损操控。由于超声波传感器不受水、雾、污物和灰尘影响,因此在任何天气条件下都可靠。

    特点

    • 精确——高分辨率,无盲区
    • 350至5000 mm的大测量范围
    • 高低温均适用:使用温度范围为–25至70 °C
    飞机:定位乘客登机梯
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 公共汽车:监测发动机舱盖

    采用BES电感式传感器

    解决方案

    <我们的电感式传感器有助于公共汽车的驾驶安全。这些耐污染的传感器能够可靠监测发动机舱盖的终端位置。这就意味着,它们能够告知您发动机舱盖是否完全关上。只有在发动机舱盖完全关上后,公共汽车驾驶员才能够启动电机。非接触式工作原理让这些传感器成为长期使用的理想之选。

    特点

    • 非接触,无磨损
    • 标准版本有大量现货供应
    • 价格从优
    公共汽车:监测发动机舱盖
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。