物流和物料搬运车辆
物流和物料搬运车辆

面向智能自动化的传感器

这些年来,物流行业呈明显的上升趋势。一方面,不断增长的网络购物行业意味着需要实现仓储流程自动化,因为人工作业太容易出错。自动化,包括无人驾驶型物流车辆,能够实现全天24小时不间断作业。
另一方面,行业正在开发新的组装概念,这些概念越来越依赖通过自动化运输系统联系起来的独立流程环节。利用智能自动化,所需货物的自动运送可以通过传感器更高效地控制和监控。

应用举例

  • 叉车:测量货叉位置

    配备BML磁编码系统

    解决方案

    可视度欠佳的仓库中,可以准确确定叉车位置。我们的磁编码器非常适合以毫米级的精度持续探测货叉的深度位置。通过固定式货叉部分末端的接收器,以非接触方式感测嵌入货叉外伸部分中的磁带。值得一提的是:当用在叉车上时,驾驶员能够在显示屏上查看任意货叉位置。

    特点

    • 无磨损
    • 设置规定的伸展长度,防止驾驶员人为出错
    叉车:测量货叉位置
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 叉车:检查座椅上是否有人

    采用BES电感式传感器

    解决方案

    巴鲁夫的电感式传感器能够确保叉车应用的安全。只有在传感器检测到驾驶员的情况下,电机才会启动。这个过程通过安装到座椅骨架的传感器来完成,传感器能够检测座椅上的压力,从而确定座椅上是否有人。如果确定有人,则检测叉车的金属车架,然后才能够启动机器。

    特点

    • 无需特殊目标物
    • 非接触,无磨损
    叉车:检查座椅上是否有人
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 装载起重机:测量液压缸的位置

    配备BTL磁致伸缩线性位移传感器

    解决方案

    集装箱龙门起重机上,需要装载起重机实施操作。在这方面,来自巴鲁夫的磁致伸缩线性位移传感器能够为您提供帮助。它们通过精确测量起重臂的角度来监测起重机的外伸距。这种坚实的防爆型传感器能够持续监测液压缸的位置。

    特点

    • 工作温度范围广(–40...85 °C)
    • 最高防护等级:IP69K
    装载起重机:测量液压缸的位置
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 自动导引车(AGV):监控无人驾驶运输系统

    配备BIS RFID系统

    解决方案

    来自巴鲁夫的RFID为AGV监控提供专业辅助。比如,我们的RFID系统能够确保AGV驶入正确的料箱,拾取或递送正确的货物。所有信息都从数据载体传送到AGV,通过安装在料箱中的读/写头读取信息。这有助于确保正确的物料流。

    特点

    • 在AGV与储物箱之间读写信息
    • 利用自动设置,轻松按下按钮,即可快速启动
    • 功能和状态的LED指示灯,在各个方向上都清晰可见
    自动导引车(AGV):监控无人驾驶运输系统
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。