施工机械及矿用车辆
施工机械及矿用车辆

最大程度辅助操作人员

城市化进程助推着建筑行业的蓬勃发展。建筑和土木工程以及施工设备制造方面的投资持续增长。由于建筑行业面临着前所未有的“提速和提效”压力,为辅助操作人员提供机器数字化和自动驾驶能力等呼声越来越高。这就极大地要求引入创新的自动化概念,巴鲁夫正是为这样的概念打造解决方案。

应用举例

  • 挖掘机: 识别挖掘机附属装置

    采用BSI倾角传感器

    解决方案

    如要高效使用挖掘机,需要配备适当的工具。巴鲁夫的RFID系统非常适合用来可靠识别挖掘机附属装置,如铲斗、振动器和钻头。由于这些工具是通过数据载体唯一识别的,因此挖掘机臂上的读/写头能够可靠地识别到它们。驾驶室中的驾驶员只需要确定各附属装置的基础设置。

    特点

    • 简单可靠地识别附属装置
    • 针对各种工作任务快速设置
    • 坚实的数据载体
    挖掘机:检测挖掘机附属装置
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 移动式起重机: 360°范围内监测移动式起重机的位置

    配备BML磁编码系统

    解决方案

    我们的磁编码系统能够在非常低的转速下实现极高的精确度。这使得它们成为移动式起重机全向位置监测的理想之选。系统不仅探测旋转方向,而且还借助参照点纠正驾驶室锁的位置,所有这些都以非接触和无磨损的方式完成。能够轻松将驾驶室安装在起重机上部结构的回转环上。

    特点

    • 高分辨率,精度极高,即使在非常低的速度下也不例外
    • 非接触式
    • 工作温度范围广(–20...80 °C)
    移动式起重机:在360°度范围内检测移动式起重机的位置
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 移动式起重机: 监测支腿的终端位置

    采用BES电感式传感器

    解决方案

    我们的电感式传感器非常适合用来监测移动式起重机的伸缩支腿。它们能够监测垂直液压缸的终端位置,确保支腿仅在梁板处于停放位置时才执行伸缩。

    特点

    • 耐500 bar高压
    • 国际认证:CE、cULus、EAC、WEEE
    • IP68
    移动式起重机:监测支腿的终端位置
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 通用钻机: 监测液压缸的位置

    配备BTL磁致伸缩线性位移传感器

    解决方案

    勘探新的原材料来源时,需要使用移动式钻探设备来获取土壤样本,从而确认潜在矿床。利用我们的磁致伸缩线性位移传感器,您能够确保正确的钻探深度,因为这些传感器能够监测钻机的液压缸位置。这就让您能够始终了解钻探设备所在的位置。

    特点

    • 直接安装在液压缸中
    • 高精度和重复精度
    • 无磨损,机械磨损极小
    • 另有ATEX版本(BTL7-B-DEX)可供选择
    通用钻机:监测液压缸的位置
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。