农用和林用车辆
农用和林用车辆

保障高效运行的解决方案

全球人口增长为农业和林业带来了新的挑战。食品和原材料的需求增加,要求进一步提升农作物产量和设备效率。主流的新机器理念是精准耕种、无人驾驶车辆以及基于现有自动化技术的智能解决方案。除颇具吸引力的基础零部件外,我们还为您提供让机器高效运行的自动化解决方案。

应用举例

  • 联合收割机:测量收割头高度

    采用BUS超声波传感器

    解决方案

    为避免浪费,联合收割机的收割头必须始终保持平行于地面,并且与地面相距一定距离。我们的超声波传感器能够在不少于两个的位置上(左、右)测量收割头与地面的距离,并使用两个液压缸来调整这个距离。即使在崎岖的地势和斜坡上,也能够确保始终如一的收割和最大化的作业效率。

    特点

    • 全能的性能表现:工作温度范围广(–25...70 °C)
    • 适用于恶劣环境:不受雾、灰尘或污物影响(IP67)
    • 支持安装容差:测量范围大(30...350 mm)
    联合收割机:测量收割头高度
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • Field Sprayer: Measuring the Tank Level

    配备灵活的自粘型电容式BCW传感头

    解决方案

    从始至终确保一致的农药喷洒。将灵活的巴鲁夫自粘型电容式传感头粘附到装有农药或除草剂的药箱。传感器以不接触介质的方式可靠且持续地监测药箱中的液位。它对整个测量范围内的液位进行测量,提供有用的模拟信号。这就让用户能够持续掌握药箱液位。

    特点

    • 可调:可视需要裁剪成任意长度
    • 易于使用:自带黏贴面
    • 模拟信号:提供持续液位信息
    大田喷雾机:测量药箱液位
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您有问题吗?是否需要咨询?我们的行业管理团队期待您的垂询。

  • 带起重臂的伐木车:监测链锯的停放位置

    采用BES电感式传感器

    解决方案

    <将我们的电感式传感器安装在伐木车附属装置上,您能够轻松确认链锯的停放位置。传感器安装在回转接头上,链锯在该回转接头上向外摆动。这种坚实的传感器能够可靠检测链锯是否完全回缩以及是否能够安全进送树干。另一优点:这些非接触式传感器不易受污染物影响,因此是恶劣伐木环境的理想之选。

    特点

    • 使用寿命长:采用非接触式工作原理,故而无磨损
    • 适用的机器种类广泛:有多种传感器型式和外壳规格可供选择(Ø 3 mm至80 x 80 mm)
    • 配送快:全球现货供应
    带起重臂的伐木车:监测链锯的停驻位置
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。

  • 苹果摘果机:监测平台位置

    采用BSI倾角传感器

    解决方案

    如何确保苹果摘果机的平台处于水平位置?使用两个倾角传感器即可。在车辆地板上安装一个传感器测量车辆倾角,并校正平台角度。将另一个传感器安装在平台下方,测量实际倾斜角度。这样就能够确保精确的位置控制以及工作人员的人身安全。

    特点

    • CE、cULus、WEEE认证
    • 工作温度范围广(–25...85 °C)
    苹果摘果机:监测摘果机位置
    查找合适的产品 下载

    行业管理团队

    您是否有疑问?欢迎您咨询我们的行业管理团队。