金属加工中的压力机
金属加工中的压力机

传感器解决方案确保设备可用性高

机械式压力机在金属变形加工中不可或缺。此时使用的具有极高品质和精度的刀具与模具通常设计用于较高产量。

在这种情况下无法承受长时间停机, 因为每一分钟都很宝贵。而且每一次长期生产延误最终都会以大量金钱为代价。尤其是必须更换那些昂贵的组件时,损失更大。

为了在加工过程中检测精确的压力机位置,因此在众多位置上使用传感器解决方案。通过这些解决方案,您可以立即识别功能故障,避免二次损失。经过如此装备的压力机在紧急情况下会立即自动关机。

应用案例

  • 切换偏心压力机

    转换机构针对小冲程和大冲程数历经多年检验

    解决方案

    在具有小冲程和大冲程数的压力机上,我们的转换机构历经多年检验:无论是机械规格还是感应规格。

    通过机械可调式凸轮,能根据偏心轴的旋转角为控制系统确定多个接通和关闭点。根据压力机的不同类型和要求,通过具有或没有职业保险联合会许可的转换机构为过程提供支持。

    特点

    • 在具有小冲程和大冲程数的压力机上历经检验
    • 机械规格和感应规格
    • 为控制系统确定多个接通和关闭点
    • 具有或没有职业保险联合会许可的转换机构
    金属加工,切换偏心压力机
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 控制液压压力机

    通过磁致伸缩式位置测量系统以最佳方式利用机床

    解决方案

    液压压力机可在整个冲程长度上达到其额定吨位。我们的磁致伸缩式位置测量系统BTL能可靠执行位置监控。

    位置传感器安装在压力机的活动部位上,带位移测量元件的型材则安装在压力机的固定部位中。该系统对机械冲击不敏感。因此,极高的测量值精度和测量值更新率让您以最佳方式利用机床。

    特点

    • 可靠的位置监控
    • 对机械冲击不敏感
    • 通过极高的测量值精度和测量值更新率以最佳方式利用机床
    金属加工,控制液压压力机
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 更换压模

    感应式耦合器实现模具更换自动化

    解决方案

    为了保护昂贵的压模,必须在模具本身上安装多个传感器。

    通过巴鲁夫的感应式耦合器BIC可以供应能量。此外,这个非接触式系统在压模和压力机控制系统之间传输由传感器测定的数据。因此,该系统确保自动更换压模,即无需手动连接各种插接器。

    特点

    • 可靠的传感器能量供应
    • 非接触式数据传输
    • 自动更换压模
    金属加工,更换压模
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 检查板材厚度

    通过感应式距离传感器可靠检查板材供应

    解决方案

    感应式距离传感器BAW能避免错误供应板材。

    它们负责监控板材是否被双重供应,同时探测板材厚度。为此给它们提供一个连续的输出信号或IO-Link。根据应用、精度要求和板材固定方式,使用一个或两个传感器。

    特点

    • 避免错误供应板材
    • 连续的输出信号 (例如0-10 V) 或IO-Link
    • 根据应用、精度要求和板材固定方式,一个或两个传感器
    金属加工,检查板材厚度
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 检测板材带垂度

    通过超声波距离传感器保证板材带的自动供应

    解决方案

    具有连续输出信号的巴鲁夫超声波距离传感器BUS为板材带的自动供应提供支持。

    此时通过压制或冲压过程的节拍速率调整速度。板材和传感器之间的距离用作控制电机速度的信号。

    特点

    • 通过可靠的距离测量,自动供应板材带
    • 通过压制/冲压过程的节拍速率调整速度
    • 板材和传感器之间的距离用作控制电机速度的信号
    金属加工,检测板材带垂度
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 监控压制力

    用于动态监控压制力的高品质工具

    解决方案

    利用我们的压力传感器BSP,以简单的方式通过施加的液压压力确定压制力。

    如此一来,您作为液压压力机用户即可获得用于动态监控这些压制力的高品质工具。

    特点

    • 特别适合于液压压力机用户
    • 用于动态监控压制力的高品质工具
    金属加工,监控压制力
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。