从液压系统到数字化动力解决方案
从液压系统到数字化动力解决方案

网络连接,灵活便捷

使用标准的IO-Link协议(IEC 61131-9),通用型传感器和执行器处理各项任务并以数字形式提供信息和数值。一个IO-Link主站能与总线层面及控制器进行通信。

传输的数值能用于诊断、记录也能直接进行可视化或在云端分析。

这种解决方案能提供显著的IO-Link优势

  • 自带标准电缆线,易于安装
  • 使用经济的非屏蔽标准电缆线,优化成本
  • 数字接口,无噪声信号
  • 用于参数设置及服务数据的软件适用各种供应商品牌,易于操作
  • 可提供单个服务数据,便于监控、分析和记录
(1) 设备控制器 (2) 云端的数据分析及存储 (3) 监控并可视化所获取的信息(4) 现场层面的独立轴 (5) 使用BFF热流量传感器探测液体流量 (6) 使用BFT温度传感器测量温度 (7) 通过IO-Link配置阀岛参数 (8) 使用BSP压力传感器测量压力 (9) 使用BTL磁致伸缩传感器持续探测料位 (10) 凭借BCS电容式传感器的极限值探测实现料位监控
(1) 设备控制器 (2) 云端的数据分析及存储 (3) 监控并可视化所获取的信息(4) 现场层面的独立轴 (5) 使用BFF热流量传感器探测液体流量 (6) 使用BFT温度传感器测量温度 (7) 通过IO-Link配置阀岛参数 (8) 使用BSP压力传感器测量压力 (9) 使用BTL磁致伸缩传感器持续探测料位 (10) 凭借BCS电容式传感器的极限值探测实现料位监控